Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFD2-STC4-Ex1.2O Amplificador Separador para transmisor SMART

Entrada 0/4 mA ... 20 mA
2 x salidas 0/4 mA ... 20 mA

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos
  • Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble 0/4 mA ... 20 mA
  • Bloques de terminales con zócalos de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC 61508

Mostrar más

Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-STC4-Ex1.2O

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1,8 W
Consumo de potencia2,4 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-, 3 ó 5-, 6+
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 3-: 22,7 V / 38 mA
Caída de tensiónterminales 5, 6 : ≤ 2,4 V a 20 mA
Resistencia de entradaterminales 2-, 3: max. 76 Ω
terminales 1+, 3: max. 500 Ω (250 Ω carga)
Tensión disponibleterminales 1+, 3: ≥ 16 V a 20 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+,9; 10-, 11+,12
Carga0 ... 550 Ω a 20 mA
Señal de salida0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA)
Rizadomax. 50 µA eff
Desviacióna 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red
Temperatura0,25 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Hora de arranque200 µs
Tiempo de subida/caída20 µs
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 200 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2
Altura124 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 99 ATEX 7060
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1+, 3-
TensiónUo25,4 V
CorrienteIo86,8 mA
AlimentaciónPo551 mW
Capacidad internaCi12 nF
Inductancia internaLi0 mH
Equipoterminales 2-, 3
CorrienteIo/Strom Ii74 mA / 115 mA
CorrienteIi115 mA
TensiónUo3,5 V
CorrienteIo74 mA
AlimentaciónPo64 mW
Equipoterminales 1+, 3 / 2-
TensiónUi30 V
CorrienteIi115 mA
TensiónUo25,4 V
CorrienteIo115 mA
AlimentaciónPo584 mW
Equipoterminales 5-, 6+
TensiónUi30 V
CorrienteIi115 mA
TensiónUo8,7 V
CorrienteIo0 mA
Salida
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Certificado de examen tipo UEDMT 01 ATEX E 133
IdentificaciónEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización IECExIECEx BAS 04.0016
IECEx CML 15.0055X
Homologado para[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
NotaAmbas cargas de salida deben estar conectadas para garantizar el funcionamiento correcto e integral conforme a las especificaciones técnicas.
El circuito abierto de una de las dos salidas no afectará a la salida conectada, pero podría resultar en una pérdida de tensión de alimentación del transmisor de hasta 0,7 V.
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.