Wählen Sie Ihr Land

Global

AS 12/60 Anschlagschraube

Anschlagschraube für Sensoren der Serie F2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicheres Einstellen der mechanischen Endlage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten AS 12/60

Betätigungskraftmin. 3 N
max. 20500 N
MaterialStahl 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Abmessungen
AM12 x 1
B3 mm
C8,8 mm
L56 mm
L173,7 mm
L271,8 mm
L369,5 mm
Anzugsdrehmoment≤ 26 Nm
Hinweisggf. Kontermutter in geeigneter Weise sichern
LieferumfangAnschlagschraube
Kontermutter