Wählen Sie Ihr Land
PSE4-RUB-04 Sicherheitsschaltleiste
Sicherheitsschaltleiste, Komponente, Gummiprofil für Serie PSE4
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gummiprofil
- Zur Montage an ALU-Profil PSE4-ALU
- Beliebig kürzbar
- Varianten bis 10 m Länge lieferbar
- Bestandteil des PSE4-Baukastens
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT