Seleccione su país

Visite el sitio web global

PSE4-RUB-04 Borde de seguridad

Componente de borde de seguridad, perfil de goma para la serie PSE4

Ventajas clave de un vistazo

  • Perfil de caucho
  • Para el montaje en perfil de aluminio PSE4-ALU
  • Se puede acortar según se prefiera
  • Pueden suministrarse variantes de hasta 10 m
  • Parte integrante de la estructura modular PSE4

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de PSE4-RUB-04

Longitud10 m
Zona muertaen los extremos 80 mm
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasExcelente
MaterialEPDM (Caucho etileno-propileno-dieno)
Masaaprox. 3000 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura25 mm
Longitud10 m