Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KFD2-ELD-Ex16 Erdschlussüberwachung

24 V DC

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 16-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Analoge oder digitale Feldgeräteeingänge
  • Überwacht Leckstrom
  • Fehler-Relaiskontaktausgang
  • LED-Statusanzeige
  • Prüfkreis für Validierung
  • Paralleler Anschluss für einfache Integration
  • Conformal Coating

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-ELD-Ex16

SignaltypAnalogeingang
AnschlussPower Rail oder Klemmen 44+, 45-
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 50 mA
AnschlussseiteFeldseite
Anschlusseigensicher: Klemmen 1 ... 16
nicht eigensicher: Klemmen 28, 29
ErdanschlussKlemme 17
Bemessungswerte5 Vpp, 0,1 mA; rechteckförmig
FunktionPrüfeingang: 24 V DC / 5 mA; nicht polarisiert
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 19, 20, 21
AusgangSignal ; Relais
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last;
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Ansprechverzug≤ 50 s
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 260 g
Abmessungen60 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp D2
Höhe119 mm
Breite60 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 00 ATEX 1585
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1) D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SpannungUo7,2 V
StromIo1,7 mA
LeistungPo3 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Sammelfehlermeldung
Sicherheitst. MaximalspannungUm40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.