Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFD2-ELD-Ex16 Control de puesta a tierra

24 V CC

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 16 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas analógicas o digitales para dispositivos de campo
  • Supervisión de la corriente de fuga
  • Error de salida de contacto de relé
  • Indicación de estado LED
  • Circuito de prueba para validación
  • Conexión en paralelo e integración sencilla
  • Conformal coating

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-ELD-Ex16

Tipo de señalEntrada analógica
ConexiónPower Rail o terminales 44+, 45-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 50 mA
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónintrínsecamente segura: terminales 1 ... 16
no intrínsecamente segura: terminales 28, 29
Conexión a tierraterminal 17
Valores de medición5 Vpp, 0,1 mA; rectangular
Funciónentrada de test: 24 V CC / 5 mA; no polarizado
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 19, 20, 21
Salidaseñal ; Relé
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm;
Vida útil107 conmutaciones
Retardo de respuesta≤ 50 s
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 260 g
Dimensiones60 x 119 x 115 mm (2,4 x 4,7 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa D2
Altura119 mm
Anchura60 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UETÜV 00 ATEX 1585
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1) D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo7,2 V
CorrienteIo1,7 mA
AlimentaciónPo3 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máximaUm40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.