Wählen Sie Ihr Land

Global

INY030D-F99-2U-V15 Neigungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich -15° ... +15°
  • Analogausgang 0 V ... 10 V
  • Auswertegrenzen fest eingestellt
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten INY030D-F99-2U-V15

TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich-15 ... 15 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,2 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,01 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,02 °
Temperatureinfluss≤ 0,004 °/K
MTTFd390 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
Teach-In-AnzeigeLED, gelb
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
Ausgangstyp2 Spannungsausgänge 0 ... 10 V
(1 Ausgang für jede Achse)
Lastwiderstand≥ 1 kΩ
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN IEC 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Analogausgang (X)-15 ° ... 15 °
Analogausgang (Y)-15 ° ... 15 °