Seleccione su país
INY030D-F99-2U-V15 Sensor de inclinación
Ventajas clave de un vistazo
- Aprobación de tipo E1
- Rango de medición -15° +15°
- Salida analógica 0 ... 10 V
- Límites de evaluación ajustados de forma fija
- Alta resistencia a los golpes
- Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR