Wählen Sie Ihr Land
NBB0,8-F141-E0 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Basisreihe
- 0,8 mm bündig
- 3-Draht DC
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Metallgehäuse
- Erhöhte Störfestigkeit
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB0,8-F141-E0
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 0,8 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 0,648 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 5 mm x 5 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,6 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,6 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 10000 Hz |
| Hysterese | H | 0,01 ... 0,1 mm |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Überlastfestigkeit | ja | |
| Drahtbruchsicherheit | ja | |
| Induktionsschutz | ja | |
| Einschaltimpulsunterückung | ja | |
| Welligkeit | ≤ 10 % | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V |
| Wiederholgenauigkeit | R | 0,01 mm |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 5 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 1 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1354 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | POM | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 40 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.