Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB0,8-F141-E0 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie base
  • 0,8 mm enrasado
  • 3 hilos CC
  • Frecuencia de conexión muy alta
  • Carcasa metálica
  • Mayor inmunidad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB0,8-F141-E0

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn0,8 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 0,648 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
5 mm x 5 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,6
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,85
Factor de reducción rMs 0,6
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 10000 Hz
HistéresisH0,01 ... 0,1 mm
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Resistencia a sobrecargassi
Protección frente a rotura de alambresi
Protección frente a inducciónsi
Atenuación de impulso de conexiónsi
Rizado≤ 10 %
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
RepetibilidadR0,01 mm
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 5 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1354 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPOM
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable2,6 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL2 m
Masa40 g
Dimensiones
Altura5 mm
Anchura5 mm
Longitud25 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.