Wählen Sie Ihr Land

Global

BF-L2 Befestigungsflansch

Befestigungsflansch

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten BF-L2

Innendurchmesser22,3 mm
Umgebungstemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialPA 6 Grivory GVN-35H
SicherungshebelZink-Druckguss
Masse19 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge26 mm