Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF-L2 Brida de montaje

Brida de fijación

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BF-L2

Diámetro interno22,3 mm
Temperatura ambiente-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialPA 6 Grivory GVN-35H
Pestillo de seguridadFundición a presión de cinc
Masa19 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud26 mm