Wählen Sie Ihr Land

Global

V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 Adapterkabel

Adapter M12 x1 auf D-Sub, 9-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

Polzahl5 + Schirm
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gerade
Gewinde 2Sub-D
BetriebsspannungUBmax. 36 V DC
BetriebsstromIBmax. 1,5 A
Durchgangswiderstand< 30 mΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP20
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
Kabelfeindrähtig, flexibel
Farbeschwarz
Adern5 x 0,34 mm2
LängeL0,5 m
Masseca. 221 g