Wählen Sie Ihr Land

Global

Flush Mounting AIR30 MontagerahmenTopscan® Accessory

Montagerahmen zur bündigen Montage für AIR30

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einbaurahmen für die Montage von Sensoren Serie AIR30 in abgehängten Decken
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten Flush Mounting AIR30

MaterialKunststoff
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe11 mm
Breite41 mm
Länge128,4 mm
SerieAIR30