Seleccione su país

Visite el sitio web global

Flush Mounting AIR30 Bastidor de montajeTopscan® Accessory

Bastidor de montaje para montaje empotrado de AIR30

Ventajas clave de un vistazo

  • Marco para el montaje de sensores AIR30 en falsos techos
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de Flush Mounting AIR30

MaterialPlástico
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura11 mm
Anchura41 mm
Longitud128,4 mm
SerieAIR30