Wählen Sie Ihr Land
NBB2-V3-E2-Y244942 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Basisreihe
- 2 mm bündig
- 3-Draht DC









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB2-V3-E2-Y244942
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 2 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1000 Hz |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 3560 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Kabel PVC , 130 mm Isolierte Aderendhülse mit 8 mm Stiftlänge | ||||||||||
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.