Seleccione su país
NBB2-V3-E2-Y244942 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Serie base
- 2 mm enrasado
- 3 hilos CC









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB2-V3-E2-Y244942
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,35 | |
| Factor de reducción rCu | 0,2 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 1000 Hz |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 3560 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable PVC , 130 mm Extremo del cable aislado con casquillo para clavijas de 8 mm de longitud | ||||||||||
| Sección transversal | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.