Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-MLV41-RL10S Montagehilfe

Adapter MLV41 zu RL10

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Der Adapter dient zum Austausch der Sensorfamilien RL10S und LS5S mit dem Nachfolger MLV41
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-MLV41-RL10S

Mitgeliefertes ZubehörBefestigungsmaterial inklusive
Materialrostfreier Stahl X5 CrNi 18-10
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe3 mm
Breite30 mm
Länge56 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieMLV41