Wählen Sie Ihr Land

Global

M100/MV100-RT/76b/102/115b Einweg-Lichtschranke

Einweg-Lichtschranke, Reichweite 10 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, NPN-Ausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Senderabschaltung, Festkabel mit Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Einfache Handhabung
  • Vollmetall-Gewinde-Befestigung
  • Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand
  • Fremdlichtunempfindlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten M100/MV100-RT/76b/102/115b

SenderM100-IR/76b/115b
EmpfängerMV100-IR/102/115b
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Grenzreichweite15 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 1 m im Abstand von 15 m
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2
MTTFd860 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 15 mA
Empfänger: ≤ 8 mA
TesteingangSenderabschaltung bei 0 V
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class-2-Stromquelle oder UL-gelistetes Netzteil mit beschränktem Spannungsausgang mit (evtl. integrierter) Sicherung (max. 3.3 A gemäß UL248), Typ-1-Gehäuse
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 40 g (Sender und Empfänger)
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe20 mm
Kabellänge0,3 m