Seleccione su país

Visite el sitio web global

M100/MV100-RT/76b/102/115b Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 10 m, luz roja, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida NPN, ajuste de sensibilidad, desactivación de emisor, cable fijo con conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Fácil manejo
  • Fijación roscada completamente metálica
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Insensible a la luz extraña

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de M100/MV100-RT/76b/102/115b

EmisorM100-IR/76b/115b
ReceptorMV100-IR/102/115b
Distancia útil operativa0 ... 10 m
Distancia útil límite15 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diámetro del haz de luzaprox. 1 m a una distancia de 15 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
MTTFd860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 15 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULCertificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 300 mm con Conector M12, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 40 g (emisor y receptor)
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura11 mm
Profundidad20 mm
Longitud del cable0,3 m