Wählen Sie Ihr Land

Global

DK12-11-IO/A/92/136 Druckmarken-Kontrasttaster

Druckmarken-Kontrasttaster mit IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 11 mm, RGB-Licht quer zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken
  • Teach-In, statisch und dynamisch
  • 40 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
  • 3 Senderfarben, grün, rot und blau

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten DK12-11-IO/A/92/136

Tastweite11 mm ± 2 mm
Lichtsender3 LEDs (R,G,B)
Lichtartsichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung3 mm x 1 mm , Lichtfleck quer zur Gehäuselängsrichtung
Winkelabweichungmax. ± 3°
Teach-Instatisches und dynamisches Teach-In
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) , IO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei Detektion
Teach-In-AnzeigeTeach-In Marke: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz . Teach-In Untergrund: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 2,5 Hz . Teach-In Dynamisch: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 1,0 Hz . Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz .
BedienelementeTeach-In Drehschalter für Schaltbetrieb, Teach-In Marke, Teach-In Untergrund und Dynamisches Teach-In
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 60 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenzf12,5 kHz
Ansprechzeit40 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed 57M3 , Class 2 Power Source , Type 1 Enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussMetallstecker M12 x 1, 4-polig , 90° drehbar
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse60 g
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite41,5 mm
Tiefe15 mm