Seleccione su país

Visite el sitio web global

DK12-11-IO/A/92/136 Sen. cont. de marca impresión

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB perpendicular a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
  • TEACH-IN, estático y dinámico
  • 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
  • 3 colores de emisión, verde, rojo y azul

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de DK12-11-IO/A/92/136

Rango de detección11 mm ± 2 mm
Emisor de luz3 LEDs
Tipo de luzLuz alterna visible verde/rojo/azul
Imagen del haz de luz3 mm x 1 mm , Punto de luz transversal al sentido longitudional de la carcasa
Desviación del ángulomax. ± 3°
Teach-InTEACH-IN dinámico y estático
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) , Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos, iluminados si hay detección
TEACH-IN indicaciónMarca TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz . Base TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo de contrafase; 2,5 Hz . TEACH-IN dinámico: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 1,0 Hz . Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz .
Elementos de mandoConmutador giratorio TEACH-IN para Función de conmutación, Marca Teach-In, Base Teach-In y Teach-In dinámico
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC / para un servicio en el modo vínculo IO: 18 ... 30 V
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA tensión de alimentación de 24 V
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf12,5 kHz
Tiempo de respuesta40 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , Certificación cULus 57M3 , Class 2 Power Source , Carcasa tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector metálico M12 x 1, 4 polos , orientable en 90°
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm