Wählen Sie Ihr Land

Global

RL28-55-Z/47/82b/112 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power on, Funktionsreserve und Schaltzustand
  • Programmierbare Zeitfunktionen GAN, GAB, IAB und GAN-IAB als Doppelfunktion
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
  • Schutzklasse II

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RL28-55-Z/47/82b/112

Betriebsreichweite0 ... 17 m
Reflektorabstand0,05 ... 17 m
Grenzreichweite21 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 290 mm im Abstand von 17 m
ÖffnungswinkelSender 1°,
Empfänger 2°
Fremdlichtgrenze80000 Lux
MTTFd690 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve für 10 s.
Sofort inaktiv, wenn dabei 4 Strahlunterbrechungen stattfinden.
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar . (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.)
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
TimerfunktionGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmierbar
Einstellbereich 0,02 ... 1 s
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig, 90° drehbar
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoff
SteckerMetall
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe65,5 mm