Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL28-55-Z/47/82b/112 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RL28-55-Z/47/82b/112

Distancia útil operativa0 ... 17 m
Distancia del reflector0,05 ... 17 m
Distancia útil límite21 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 290 mm a una distancia de 17 m
Ángulo de aperturaEmisor 1°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña80000 Lux
MTTFd690 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento durante 10 s
inactivo inmediatamente si se producen 4 interrupciones del haz de luz
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable . Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición "conmutación oscuro".
Señal de salida2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Función del temporizadorGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programable, rango de ajuste 0,02 ... 1 s
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector M12 x 1, 5 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPlástico
Conectoresmetal
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad65,5 mm