Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-BT65A Montageplatte

Montageplatte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montageplatte mit Welle und Betätiger BT65
  • Lochbild 30 x 80 mm
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MH-BT65A

Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
MaterialPA 12
BefestigungsschraubeZylinderkopfschrauben Montageplatte
DIN 912
mit Innensechskant
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite65,5 mm
Länge143 mm
LieferumfangMontageplatte
Befestigungsschraube Montageplatte
4 x Zylinderschraube DIN 912, M5x12, Edelstahl mit Innensechskant
4 x Fächerscheibe DIN 6797, Form J
Befestigungsschraube Sensor F31
2 x Zylinderkopfschraube DIN 912, M5X16, Edelstahl mit Innensechskant
Befestigungsschraube Sensor F31K
2 x Zylinderkopfschraube DIN 912, M5X20, Edelstahl mit Innensechskant

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.