Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-BT65A Placa de montaje

Placa de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Placa de montaje con árbol y actuador BT65
  • Plantilla de perforación 30 x 80 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MH-BT65A

Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
MaterialPA 12
Tornillo de fijaciónTornillos con cabeza cilíndrica Placa de montaje
DIN 912
con agujeros hexagonales interiores
Dimensiones
Altura90 mm
Anchura65,5 mm
Longitud143 mm
Volumen de suministroPlaca de montaje
Tornillo de fijación placa de montaje
4 x tornillo cilíndrico DIN 912, M5x12, acero inoxidable con hexágono interior
4 x arandela dentada DIN 6797, forma J
Tornillo de fijación sensor F31
2 x tornillo de culata DIN 912, M5X16, acero inoxidable con hexágono interior
Tornillo de fijación sensor F31K
2 x tornillo de culata DIN 912, M5X20, acero inoxidable con hexágono interior

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.