Wählen Sie Ihr Land

Global

CJ30-50K10-E0123-Y46139 Kapazitiver Sensor

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CJ30-50K10-E0123-Y46139

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) schaltbar
AusgangstypPNP/NPN
Schaltabstandsn30 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 25 mm
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
B0 mm
C90 mm
F100 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 50 Hz
HystereseHtyp. 20 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 150 mA
kleinster BetriebsstromIm0 mA
ReststromIr0 ... 0,1 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd554 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPOM
StirnflächePOM
SchutzartIP67
Kabel
MaterialPUR
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,25 mm2
LängeL2 m