Seleccione su país

Visite el sitio web global

CJ30-50K10-E0123-Y46139 Sensor capacitivo

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CJ30-50K10-E0123-Y46139

Función de conmutaciónConmutable entre normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaPNP/NPN
Distancia de conmutación de mediciónsn30 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 25 mm
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
B0 mm
C90 mm
F100 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 50 Hz
HistéresisHtip. 20 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 150 mA
Corriente de trabajo mínimaIm0 mA
Corriente residualIr0 ... 0,1 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd554 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPOM
Superficie frontalPOM
Grado de protecciónIP67
Cable
MaterialPUR
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,25 mm2
LongitudL2 m