Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9116A Klemmenblock

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Federklemme
  • Für LB- und FB-Module
  • 2 x 8-polig
  • Beschriftung 1 ... 8 und 9 ... 16
  • Farbe blau
  • Für Ex-ia- oder Ex-ib-Anwendungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9116A

Polzahl2 x 8
Beschriftung1 ... 8 & 9 ... 16
BemessungsspannungUr160 V
BemessungsstromIr8 A
Aderquerschnitt0,14 ... 1,5 mm2
Gehäuseblau
Masseca. 5 g
Abmessungen
H12,4 mm
W20,8 mm
L40,9 mm
Höhe12,4 mm
Breite20,8 mm
Länge40,9 mm
BauformFederklemme