Wählen Sie Ihr Land

Global

EVM58N-011IZR0BY-1213 Absolutwert-Drehgeber

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • EtherNet/IP
  • 25 Bit Multiturn
  • Klemmflansch
  • Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch
  • IP Adresse rückstellbar
  • Keine DIP-Schalter zur Adresseinstellung
  • Multi-Protocol fähig (ENIP-PNIO)
  • Kompatibel zu Rockwell-, Allen Bradley- und Schneider-Steuerungen
  • Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle
  • Rundachsen-Funktionalität
  • Status-LEDs
  • Konformitätserklärung Ethernet IP
  • Encoder-Profil CIP

Mehr anzeigen

EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten EVM58N-011IZR0BY-1213

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
MTTFd120 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L101,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 4 W
Linearität± 0,5 LSB (12 Bit) ,
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypEtherNet/IP
GeräteprofilFirmware 8.5 / P+F Version 1.0
Auflösung
Singleturn13 Bit
Multiturn12 Bit
Gesamtauflösung25 Bit
PhysikalischEthernet
Übertragungsrate100 MBit/s
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
SchutzartDIN EN 60529,
Wellenseite: IP64
Gehäuseseite: IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialGehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Masseca. 700 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 3 Ncm (Ausführung ohne Wellendichtring)
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N
Abmessungen
Durchmesser59 mm