Seleccione su país

Visite el sitio web global

EVM58N-011IZR0BY-1213 Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • EtherNet/IP
  • 25 Bit Multivuelta
  • Brida de sujeción
  • Es posible conectar Ethernet en bucle mediante el interruptor de 2 puertos integrado
  • Dirección IP reseteable
  • Sin interruptor DIP para ajuste de dirección
  • Capacidad multiprotocolo (ENIP-PNIO)
  • Compatible con controles Rockwell, Allen Bradley y Schneider
  • Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo
  • Funcionalidad de ejes circulares
  • LED de estado
  • Declaración de conformidad Ethernet IP
  • Perfil de encoder CPI

Mostrar más

EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de EVM58N-011IZR0BY-1213

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
MTTFd120 a
Duración de servicio (TM)20 a
L101,9 E+11 a 6000 min-1 y 20/40 N carga admisible del eje axial/radial
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0máx. 4 W
Linearidad± 0,5 LSB (12 Bit) ,
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazEtherNet/IP
Perfil del equipoFirmware 8.5 / P+F versión 1.0
Resolución
Monovuelta13 Bit
Multivuelta12 Bit
Resolución total25 Bit
FísicoEthernet
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Grado de protecciónDIN EN 60529,
Parte de ondas: IP64
Parte de carcasa: IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialCarcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 700 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N
Dimensiones
Diámetro59 mm