Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H180AF Reflektor

Reflektor, rechteckig 181 mm x 41 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Antibeschlag-Beschichtung
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H180AF

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe8,15 mm
Breite41 mm
Länge181 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen