Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H180AF Reflector

Reflector, rectangular 181 mm x 41 mm, taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Revestimiento antiempañamiento
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H180AF

Tiporectangular
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura8,15 mm
Anchura41 mm
Longitud181 mm
Fijacióntaladrado de fijación