Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VB24-1000 Barcodescanner

Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Linien-Scanner
  • Einfache Inbetriebnahme mit Funktionstaste: Testmode, Code-Lernen und Code-Optimierung
  • Code-Rekonstruktion
  • Mit ID-NetTM vernetzen Sie bis zu 32 Scanner
  • Zweistelliges LC-Display
  • Mechanische Fokuseinstellung
  • Zwei serielle Schnittstellen RS 232 / RS 485

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VB24-1000

LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge630 nm ... 680 nm
Impulsdauer5 ms
Scanratebis 900 s-1
Leseabstand200 ... 1000 mm
Schärfentiefebis 600 mm
Öffnungswinkel50 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Auflösung0,2 mm
BetriebsanzeigeLED blau: Power on, LED grün: lesebereit (READY), LED grün: erfolgreiche Lesung (GOOD), LED gelb: externes Triggersignal liegt an (TRIGGER), LED gelb: Kommunikation aktiv (COM), LED rot: "no read" (STATUS)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 6 W
Schnittstellentypseriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s
ID-NET™ bis 1 Mbit/s
EingangstypExterne Triggerung , optogekoppelt
Eingangsspannungmax. 10 ... 30 V DC
Eingangsstrommax. 12 mA
EingangstypIN2 optogekoppelt
Eingangsspannungmax. 10 ... 30 V DC
Eingangsstrommax. 12 mA
Signalausgang2, programmierbar, optogekoppelt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 40 mA
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 55022
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 13 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP65
Anschluss2 m Anschlusskabel mit 25-poligen Sub-D-Stecker
Material
GehäuseAluminium
Masse570 g
Abmessungen
Höhe42 mm
Breite101 mm
Tiefe85 mm