Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan Transfer Loop KabelDoorScan® Accessory

Türübergangskabel zur Türsteuerung für Sensor DoorScan® inkl. Kabelummantelung und Zugentlastung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Türübergangskabel zum Anschluss des Sensors an die Steuerung
  • Anschluss an Interfacemodul
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten DoorScan Transfer Loop

BetriebsspannungUBmax. 300 V
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
AnschlussSchraubklemme , 6-polig
MaterialKabelummantelung: Polyamid PA 6 schwarz , Wandhalter: ABS
KabelPUR, grau 6-adrig
LängeL5000 mm