Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan Transfer Loop CableDoorScan® Accessory

Cable de transición al controlador de la puerta para el sensor DoorScan®, incluido el revestimiento del cable y el protector antidesgaste

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de transición de puerta para conectar el sensor al controlador
  • Conexión al módulo de interfaz
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de DoorScan Transfer Loop

Tensión de trabajoUBmáx. 300 V
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ConexiónBorne roscado , 6 polos
MaterialRevestimiento de cable: poliamida PA 6, negro , Soporte de pared: ABS
CablePUR, gris, 6 hilos
LongitudL5000 mm