Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-W-ABG-PG9 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gewinkelt, A-kodiert, 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konfektionierbar, schirmbar
  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallgehäuse
  • Irisfederschirmung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • UL Recognized Component

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-W-ABG-PG9

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung nicht verdrehbar
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Überspannungsschutz Kategorie II
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungIrisfederschirmung
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,5 mm2 / AWG 20
Kabel
Manteldurchmesser5 ... 8 mm
Aderquerschnitt0,5 mm2 / 20 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,2 Nm
Druckmutter 0,8 ... 1 Nm
Griffkörper 1 Nm
Masse71,91 g
HinweisInstallation: Schirmdurchmesser ≤ 5,5 mm siehe Beipackzettel
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
Kontaktoberflächevergoldet (Au)