Wählen Sie Ihr Land

Global

UPR-MR HutschienePower Rail® Accessory

35 mm Hutschiene, Länge: 2 m (Verpackungseinheit: 2 Stück)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 35 mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
  • Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar
  • Nut für Einlegeteil UPR-INS-**
  • Verpackungseinheit: 2 Stück
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten UPR-MR

Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialAluminium
Masseca. 600 g
Abmessungen35 x 15 x 2000 mm
Höhe15 mm
Breite35 mm
Länge2000 mm
Verpackungseinheit2 Stück