Seleccione su país

Visite el sitio web global

UPR-MR Riel de montaje DINPower Rail® Accessory

de raíl DIN de montaje de 35 mm, longitud: 2 m (paquete: 2 piezas)

Ventajas clave de un vistazo

  • Carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
  • Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad
  • Ranura para separador UPR-INS-**
  • Paquete: 2 piezas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de UPR-MR

Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialAluminio
Masaaprox. 600 g
Dimensiones35 x 15 x 2000 mm (1,4 x 0,6 x 78,7 in)
Altura15 mm
Anchura35 mm
Longitud2000 mm
Unidad del embalaje2 pieza(s)