Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-G-10M-PUR-ABG Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Halogenfrei
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-G-10M-PUR-ABG

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 100 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Masse395 g
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
Chemische Beständigkeitgut
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert