Wählen Sie Ihr Land

Global

M41/MV41/76a/92/102/126b Einweg-Lichtschranke

Robuste Einweg-Lichtschranke, kompakte Bauform, Reichweite 16 m, Sendefrequenz F1, Rot- und Infrarotlicht, Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Funktionsreserveausgang, Testeingang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse
  • Hohe Reichweite mit High-Power-Modus
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände
  • Aluminiumgehäuse mit mit hochwertiger Delta-Seal Beschichtung
  • Kratzfeste und lösungsmittelbeständige Optikabdeckung aus Glas

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten M41/MV41/76a/92/102/126b

SenderM41/70/76a
EmpfängerMV41/92/102/126b
Betriebsreichweite0 ... 16 m
GrenzreichweiteNormal-Modus: 25 m High-Power-Modus: 35 m (Steuereingang auf UB+)
LichtsenderNormal-Modus: LED High-Power-Modus: LED+IRED
LichtartNormal-Modus: rot, Wechsellicht High-Power-Modus: rot und infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 500 mm bei Reichweite 16 m
Öffnungswinkelca. 1,5 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd844 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller (Empfänger)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 30 mA
TesteingangSenderabschaltung bei +UB (Sender)
SteuereingangAktivierung High-Power-Modus bei +UB (Sender)
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
NormenUL 508
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masse50 g (je Gerät)
Abmessungen
Höhe56,5 mm
Breite31 mm
Tiefe13,6 mm