Seleccione su país

Visite el sitio web global

M41/MV41/76a/92/102/126b Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor de haz continuo, diseño de carcasa compacto, rango de detección de 16 m, frecuencia de emisión F1, luz roja y luz infrarroja, modo oscuro activado, salida NPN, salida de alarma de estabilidad, entrada de prueba, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Sensor de largo alcance con modo de alta potencia
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos
  • Carcasa de aluminio con revestimiento Delta-Seal de primera calidad
  • Cubierta óptica de vidrio resistente al rayado y a disolventes

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de M41/MV41/76a/92/102/126b

EmisorM41/70/76a
ReceptorMV41/92/102/126b
Distancia útil operativa0 ... 16 m
Distancia útil límiteoperación normal: 25 m Modo de elevada potencia: 35 m (Entrada de control en UB+)
Emisor de luzoperación normal: LED Modo de elevada potencia: LED+IRED
Tipo de luzoperación normal: Luz alterna, roja Modo de elevada potencia: Luz modulada roja e infrarroja
Diámetro del haz de luzaprox. 500 mm en rango de detección 16 m
Ángulo de aperturaaprox. 1,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd844 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (Receptor)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 30 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB (Emisor)
Entrada de controlActivación del modo de alta potencia con +UB (Emisor)
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EstándaresUL 508
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g (por aparato)
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm