Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9107.E.8 Schutzabdeckung

Schutzabdeckung für Ex-e-Module

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzkappe für 8-polige steckbare Ex-e-Klemme
  • Für FB-Module
  • Farbe schwarz
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9107.E.8

BeschreibungDie Laschen der Schutzkappe müssen an den Positionen abgebrochen werden, in der die Feldleitungen in die Steckeröffnungen gesteckt werden. Ungenutzten Öffnungen müssen durch die Laschen der Schutzkappe überdeckt bleiben, so dass keine blanken, leitfähigen Teile offen liegen.
Polzahl8
Aderquerschnittmax. 1,5 mm2
Masseca. 4 g
Abmessungen
H16 mm
W17 mm
L40,8 mm
Verpackungseinheit5 Stück