Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9107.E.8 Protective Cover

Protective cover for Ex e modules

Ventajas clave de un vistazo

  • Protective cover for 8-pole plug-in Ex e terminal
  • For FB modules
  • Color black
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de LB9107.E.8

DescriptionIn order to fit the field wires, the lugs covering the wire entry holes have to be broken off at the corresponding positions. The remaining lugs must stay in place to keep the metal parts covered.
Number of pins8
Core cross-sectionmax. 1.5 mm2
Massapprox. 4 g
Dimensions
H16 mm
W17 mm
L40.8 mm
Packing unit5 item(s)