Wählen Sie Ihr Land

Global

NRN6-8GH40-E2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 6 mm nicht bündig
  • Reduktionsfaktor = 1
  • Magnetfeldfest
  • Edelstahlgehäuse
  • stirnseitig FDA-konform

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NRN6-8GH40-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn6 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 2500 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Magnetisches GleichfeldB200 mT
Magnetisches WechselfeldB200 mT
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1010,5 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
StirnflächeLCP, (FDA konform)
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3,3 mm ± 0,2 mm
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser8 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.