Seleccione su país
NRN6-8GH40-E2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 6 mm no enrasado
- Factor de reducción = 1
- Protegido contra campos magnéticos
- carcasa acero inoxidable
- Parte delantera conforme a FDA
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NRN6-8GH40-E2
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 6 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Factor de reducción rAl | 1 | |
| Factor de reducción rCu | 1 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 2500 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Campo continuo magnético | B | 200 mT |
| Campo alterno magnético | B | 200 mT |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1010,5 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | ||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | ||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | LCP, (conforme a la FDA) | ||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.