Wählen Sie Ihr Land

Global

Es gibt ein Nachfolgeprodukt.

UC10000-F260-IE9R2-Y250793 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Großer Erfassungsbereich
  • Einstellbare Halterung
  • Parametriermöglichkeit über Interface (Zubehör) und SONPROG
  • 1 Analogausgang, 0-20 mA Stromquelle
  • 2 Schaltausgänge
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC10000-F260-IE9R2-Y250793

Erfassungsbereich800 ... 10000 mm
Einstellbereich800 ... 10000 mm
Blindzone0 ... 800 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 60 kHz
Bereitschaftsverzugtv280 ms
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang
blinkend: Fehleinstellung
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC
BetriebsspannungUB15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit)
Im Versorgungsspannungsbereich 15 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0%
Welligkeit≤ 10 %
LeerlaufstromI0≤ 75 mA
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel≤ 3 V
1-Pegel15 ... 30 V
Eingangsimpedanztyp. 0,9 kΩ
Anzahl der Sensorenmax. 10
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Öffner
WiederholgenauigkeitR± 15 mm
BetriebsstromIL150 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Einschaltverzug800 ms
Ausgangstyp1 Stromausgang 0 ... 20 mA steigende Rampe  
Voreinstellung800 ... 10000 mm
Linearitätsfehler≤ 1,5 %
Lastwiderstand≤ 300 Ω
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
AnschlussartSchraubklemmen , PG13,5-Verschraubung
SchutzartIP65
Material
GehäuseUP 1225 SF/R8
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse1800 g
Abmessungen
Tiefe112 mm
Durchmesser160 mm