Seleccione su país
UC10000-F260-IE9R2-Y250793 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Grandes rangos de detección
- Soporte regulable
- Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG
- 1 salida analógica, fuente de alimentación 0-20 mA
- 2 salidas de conmutación
- Posibilidades de sincronización
- Compensación de temperatura
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR