Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA2-V45 Steckverbinder

Steckverbinder für RJ-45

PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA2-V45

Polzahl4
BemessungsstromIr1,5 A
Nennspannung60 V DC
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussRJ-45
Material
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser4,0 mm ... 11,0 mm
AderdurchmesserAWG 27-22 (mehrdrähtig)
AWG 24-22 (massiv)
1,6 mm