Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICZ-AIDA2-V45 Connector

Plug connector for RJ-45

PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ICZ-AIDA2-V45

Number of pins4
Rated currentIr1.5 A
Nominal voltage60 V DC
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionRJ-45
Material
HousingZinc diecast, nickel-plated
Cable
Sheath diameter4.0 mm ... 11.0 mm
Core diameterAWG 27-22 (stranded)
AWG 24-22 (solid)
1.6 mm